Estamos usando cookies para fornecer nossos serviços. Ao utilizar nossos serviços você concorda com a nossa utilização de cookies.
;

KARTELL BY LAUFEN Vanity unit 455 mm

Ref. Exclusiva: 407502
Marca: LAUFEN
Familia do produto: Kartell by Laufen
Grupo do produto: BASE UNITS AND COUNTERTOPS
Largura (mm): 455
Altura (mm): 617
Profundidade (mm): 455
Data de publicação: 2015-03-05
Número da edição: 2
Tipo: Object (objeto único)
Vanity unit with space saving siphon for washbasin 815331, with two drawers
Body/Front – hand lacquered melamine coated

particle board with ABS edges,

inside melamine white

handle bars on the top of the drawers


Material principal: Wood
Material secundario: Paint
Projetado em: Switzerland
Fabricado em: Italy
Peso Líq. (kg): 25

Categoria BIMobject: Sanitários - Lavatórios
Classificação IFC: Furniture
Nome UNSPSC: Furniture and Furnishings
Código UNSPSC: 56
Uniclass 2.0 Código: PR-35-75-08
Uniclass 2.0 Descrição: Bathroom Cabinets
NBS Reference Código: 35-75-08
NBS Reference Descrição: Bathroom Cabinets

BIMobject®