Ao utilizar nossos serviços você concorda com a nossa utilização de cookies aqui !

Aceitar
;

LAUFEN PRO Small washbasin 450 mm

Ref. Exclusiva: 815952
Marca: LAUFEN
Familia do produto: LAUFEN PRO
Grupo do produto: BASINS
Largura (mm): 450
Altura (mm): 330
Profundidade (mm): 150
Data de publicação: 2016-06-02
Número da edição: 2
Tipo: Object (objeto único)
Download (7)
Small washbasin LAUFEN PRO, sanitary ceramic, EN 31, dimensions 450 x 330 mm, symmetric, 1 centre tap hole, Special feature: overflow channel glazed, Further options / accessories: Surface refinement LCC (only white), without tap holes/overflow and open drain, 1 tap hole/without overflow, and open drain, siphon cover, furniture, Order no. 81595.2


Material principal: Vitreous china
Material secundario:
Projetado em: Switzerland
Fabricado em: Austria
Peso Líq. (kg): 7.6

Categoria BIMobject: Sanitários - Bacias
Classificação IFC: Sanitary Terminal
Uniclass 1.4 Código: L7212
Uniclass 1.4 Descrição: Washbasins
Uniclass 2.0 Código: SS-35-65-70-94
Uniclass 2.0 Descrição: Wash Basin Systems
NBS Reference Código: 35-65-70-94
NBS Reference Descrição: Wash Basin Systems

BIMobject®