Publicar produtos
LAUFEN / TECE CW12 Freestanding installation system with cistern for Save! WC with urine diverting function, Dual Flush
LAUFEN
Arquivado

LAUFEN / TECE CW12 Freestanding installation system with cistern for Save! WC with urine diverting function, Dual Flush

4.8 de 5 estrelas4.8(5 avaliações)
CW11 Installation system with cistern for Save! WC, Dual Flush
Especificações técnicas
  • Ref.ª única920090
  • Familia de productoLAUFEN | TECE
  • Grupo de produtosInstallation systems
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2022-03-04
  • Número de edição1
  • Altura (mm)1120
  • Largura (mm)500
  • Profundidade (mm)150
Relacionado
  • Material principalMetal
  • Material secundárioPlástico
  • Concebido emSwitzerland
  • Fabricado emGermany
Classificação
  • Categoria BIMobjectSanitários - Sistemas de Instalação em Banheiro
  • Classificação IFCTerminal sanitário
  • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_93_62
  • Uniclass 2015 DescriçãoPre-plumbed installation frames
  • Número OmniClass23-31 19 19 19
  • Título OmniclassWater Closet Tanks