Publicar produtos
Surf, Kitchen faucet, Projection 225 mm, swivel spout, w. pull-out spout, stainless steel
LAUFEN

Surf, Kitchen faucet, Projection 225 mm, swivel spout, w. pull-out spout, stainless steel

Traduzido por Google,
Misturadora para lavatório, saliência 220 mm, bica giratória, com bica extraível, aço inoxidável
Especificação
  • Projection 225 mm, swivel spout, w. pull-out spout, stainless steel
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaHF919616441000
  • Familia de productoSurf
  • Grupo de produtosFaucets
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2024-03-01
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalLatão
  • Material secundárioAço inox
  • Concebido emSwitzerland
Classificação
  • Categoria BIMobjectCozinha - Torneiras e misturadores
  • Classificação IFCTerminal sanitário
  • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_87_84
  • Uniclass 2015 DescriçãoSink taps
  • Código CSI MasterFormat 201422 41 39
  • Título CSI MasterFormat 2014Residential Faucets, Supplies, and Trim
  • Número OmniClass23-31 11 00
  • Título OmniclassFaucets