A mesa de apoio ajustável em altura Advance apresenta um sistema de acionamento de motor duplo de alta qualidade e silencioso. É a secretária mais versátil do mercado, com infinitas possibilidades de personalização de cores e decorações.
A perna de três estágios resulta na maior variação de altura, de 640 mm para usuários de cadeira de rodas, a 1300 mm, tornando-a ótima para o operador mais alto. Este curso de 660 mm é essencial para todas as estruturas do setor público e é facilmente controlado por um controlador higiênico de toque suave. Desta forma, a mesa pode ser ajustada para qualquer restrição de altura tanto para cima quanto para baixo dentro dos parâmetros de qualquer projeto.
Esta mesa sit stand tem uma capacidade de carga de 120kg com proteção térmica permite ao usuário encaixar vários monitores e acessórios sem medo de sobrecarregar a mesa.
Com fabricação sueca e uma garantia de cinco anos em todos os componentes, esta mesa de pé exala qualidade superior.
Disponível em 4 cores de moldura, 18 decorações de topo e com uma vasta gama de acessórios.
Se você chama de mesa de pé, mesa de sentar ou mesa ajustável em altura, esta é a única para você! Todos os arquivos BIM estão disponíveis para uso irrestrito, podendo ser customizados para qualquer projeto.
Disponibilidade da região
| Europa |
|---|
Ireland |
United Kingdom |