Publicar produtos
Dafna Table
Dafna Table
Dafna Table
Dafna Table
Dafna Table
Dafna Table
Dafna Table
Dafna Table
Dafna Table
Dafna Table
    LD Seating

    Dafna Table

    Traduzido por Google,

    Desenhado por Lucie Koldova

    Projetadas para complementar a coleção de assentos Dafna, as mesas Dafna estão disponíveis em três tamanhos, com bases totalmente estofadas e opções de tampo em metal ou carvalho maciço laqueado. As diferentes alturas permitem composições em camadas, enquanto uma variedade de cores e acabamentos confere profundidade e flexibilidade a interiores contemporâneos.


    Projetado para ser combinado

    Os três tamanhos foram concebidos para serem usados ​​em conjunto e ao lado dos assentos Dafna. As alturas da base de 320, 420 e 520 mm podem ser agrupadas em composições sobrepostas em torno de uma poltrona ou cadeira de descanso, ou usadas individualmente como mesa lateral em uma recepção, sala de estar de hotel ou interior residencial.

    Base estofada, dois tampos

    Cada mesa assenta sobre uma base monolítica totalmente estofada que partilha a linguagem suave e arredondada dos assentos Dafna, permitindo que as mesas sejam combinadas tom sobre tom com as cadeiras ou dispostas em contraste propositado. O tampo está disponível em chapa de aço revestida a pó de 5 mm com cantos arredondados numa gama de cores, ou em tampo de carvalho maciço de 18 mm com cantos e borda perimetral arredondados.

    Projetado para durar

    As bases estofadas das mesas são fabricadas em poliuretano, o que simplifica a separação e a reciclagem do material ao final da vida útil do produto, e as bases podem ser reestofadas em vez de substituídas. A produção ocorre na fábrica da LD Seating em Boskovice, onde os componentes de poliuretano são produzidos internamente.

    Especificação
    • Features

      • coffee table
      • three base heights: 320 mm, 420 mm and 520 mm (top dimensions: 660x660mm, 420x420mm, 320x320mm)
      • upholstered monolithic base
      • 5mm thick steel plate, rounded corners, finish according to sampler, powder coated, fine structure, matt / solid oak top (gluelam), 18mm thick, rounded corners and perimeter edge
      • plastic gliders
      • Warranty for 5 years

      The series includes a wide range of models; all available options are clearly displayed in the online configurator.

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicadafna-t
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2026-09-22
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Concebido emCzech Republic
    • Fabricado emCzech Republic
    Classificação
    • Categoria BIMobjectMobiliário - Mesas

    Disponibilidade da região

    Europa Ásia América do Norte África América do Sul Oceânia