Publicar produtos
Terra Lounge L Armchair
Terra Lounge L Armchair
Terra Lounge L Armchair
Terra Lounge L Armchair
Terra Lounge L Armchair
Terra Lounge L Armchair
Terra Lounge L Armchair
Terra Lounge L Armchair
Terra Lounge L Armchair
Terra Lounge L Armchair
    LD Seating

    Terra Lounge L Armchair

    Traduzido por Google,

    Desenhado por Orlandini Design

    A Terra Lounge foi concebida com base em três princípios orientadores: conforto, design e sustentabilidade. O assento e o encosto formam uma peça única e contínua, criando uma silhueta elegante. O generoso acolchoamento e a estrutura em espuma, perfeitamente adaptada à postura do corpo, proporcionam um conforto incrível. Disponível em duas alturas, com diversas opções de base e um apoio para os pés a condizer, a Terra Lounge é produzida localmente de forma responsável.

    Combinações de estofamento personalizadas

    Com a opção de estofar a área do assento e a estrutura externa em diferentes materiais, a Terra Lounge oferece uma ampla gama de possibilidades. Isso cria um contraste visual atraente, ao mesmo tempo que permite o uso de acabamentos mais duráveis ​​em áreas sujeitas a maior desgaste diário.

    Conforto

    A Terra Lounge trabalha com diferentes espessuras e densidades de espuma, utilizando até 14 cm de espuma mais macia no assento para criar uma experiência incrivelmente confortável, enquanto as bordas mais firmes oferecem suporte onde é necessário. Formas cuidadosamente elaboradas, proporções equilibradas e um design ergonômico bem pensado permitem que a cadeira responda naturalmente à medida que o corpo se acomoda, proporcionando conforto mesmo durante longos períodos de uso.

    Design sustentável

    As poltronas foram projetadas pensando na durabilidade e na reciclabilidade. Tanto a estrutura quanto o estofamento são feitos de um único tipo de material, permitindo que a poltrona seja facilmente desmontada ao final de sua vida útil. Essa abordagem possibilita a recuperação e a reutilização do material, contribuindo para uma vida útil mais longa e um uso mais responsável dos recursos.

    Especificação
    • Features

      • swivel chair / armchair 
      • fully upholstered shell
      • medium backrest 
      • 4-star aluminium base, polished / black steel powder coated 4 leg base / 4-legged wooden base, oak, clear varnish
      • plastic gliders / easily replaceable plastic gliders for carpets / no gliders
      • Warranty for 5 years

      The series includes a wide range of seating models; all available options are clearly displayed in the online configurator.

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaterra-lounge-l
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2026-03-26
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Concebido emItaly
    • Fabricado emCzech Republic
    Classificação
    • Categoria BIMobjectMobiliário - Poltronas