Publicar produtos
Terra Lounge XL Armchair
Terra Lounge XL Armchair
Terra Lounge XL Armchair
Terra Lounge XL Armchair
Terra Lounge XL Armchair
Terra Lounge XL Armchair
Terra Lounge XL Armchair
Terra Lounge XL Armchair
Terra Lounge XL Armchair
Terra Lounge XL Armchair
    LD Seating

    Terra Lounge XL Armchair

    Traduzido por Google,

    Desenhado por Orlandini Design

    A Terra Lounge foi concebida com base em três princípios orientadores: conforto, design e sustentabilidade. O assento e o encosto formam uma peça única e contínua, criando uma silhueta elegante. O generoso acolchoamento e a estrutura em espuma, perfeitamente adaptada à postura do corpo, proporcionam um conforto incrível. Disponível em duas alturas, com diversas opções de base e um apoio para os pés a condizer, a Terra Lounge é produzida localmente de forma responsável.

    Combinações de estofamento personalizadas

    Com a opção de estofar a área do assento e a estrutura externa em diferentes materiais, a Terra Lounge oferece uma ampla gama de possibilidades. Isso cria um contraste visual atraente, ao mesmo tempo que permite o uso de acabamentos mais duráveis ​​em áreas sujeitas a maior desgaste diário.

    Conforto

    A Terra Lounge trabalha com diferentes espessuras e densidades de espuma, utilizando até 14 cm de espuma mais macia no assento para criar uma experiência incrivelmente confortável, enquanto as bordas mais firmes oferecem suporte onde é necessário. Formas cuidadosamente elaboradas, proporções equilibradas e um design ergonômico bem pensado permitem que a cadeira responda naturalmente à medida que o corpo se acomoda, proporcionando conforto mesmo durante longos períodos de uso.

    Design sustentável

    As poltronas foram projetadas pensando na durabilidade e na reciclabilidade. Tanto a estrutura quanto o estofamento são feitos de um único tipo de material, permitindo que a poltrona seja facilmente desmontada ao final de sua vida útil. Essa abordagem possibilita a recuperação e a reutilização do material, contribuindo para uma vida útil mais longa e um uso mais responsável dos recursos.

    Especificação
    • Features

      • swivel chair / armchair
      • fully upholstered shell
      • high backrest
      • rocking mechanism with a locking option in the starting position
      • black steel powder coated 4 leg base / 4-star aluminium base, polished / 4-legged wooden base, oak, clear varnish
      • easily replaceable plastic gliders for carpets / plastic gliders / no gliders
      • Warranty for 5 years

      The series includes a wide range of seating models; all available options are clearly displayed in the online configurator.

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaterra-lounge-xl
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2026-03-26
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Concebido emItaly
    • Fabricado emCzech Republic
    Classificação
    • Categoria BIMobjectMobiliário - Poltronas