Publicar produtos
KÁRMÁN Double sunbed
KÁRMÁN Double sunbed
KÁRMÁN Double sunbed
KÁRMÁN Double sunbed

    KÁRMÁN Double sunbed

    Traduzido por Google,
    Espreguiçadeiras duplas Kármán. Estrutura de alumínio. Corda de olefina tecida à mão, cores bege e grafite para escolher. Estofado com olefina estilo Saint Tropez na cor Dove. Este tecido sendo tingido em solução, à prova d'água e repelente de manchas também incorpora desempenho fantástico na massa com proteção UV para desbotamento, manchas, mofo e repelência à água. Fácil de limpar. Encosto reclinável.
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicakarman-double-sunbed
    • Familia de productoKármán
    • Grupo de produtosSunbed
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2024-11-07
    • Número de edição1
    • Altura (mm)38
    • Largura (mm)190
    • Profundidade (mm)151
    Relacionado
    • Material principalAlumínio
    • Material secundárioTecido
    • Concebido emSpain
    • Peso líquido (Kg)46
    Classificação
    • Categoria BIMobjectMobiliário - Sofás
    • Classificação IFCMobilia
    • Código ETIMEG017960
    • Nome ETIMFurniture
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_50_12_80
    • Uniclass 2015 DescriçãoSofa beds
    • Código CSI MasterFormat 201412 00 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Furnishings
    • Número OmniClass23-11 29 13
    • Título OmniclassExterior Seating
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
    Produtos parecidos