Publicar produtos
KÁRMÁN Lounge Chair
KÁRMÁN Lounge Chair
KÁRMÁN Lounge Chair
KÁRMÁN Lounge Chair
KÁRMÁN Lounge Chair

    KÁRMÁN Lounge Chair

    Traduzido por Google,
    A coleção Kármán é composta por 4 peças (1 assento giratório, 2 assentos e 3 assentos). Estrutura completa em alumínio. Tecido à mão com corda de olefina em bege ou grafite; estofamento em olefina série Saint Tropez cor de pomba. Resistente a UV, manchas, mofo e água. Fácil de limpar.
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicakarman-lounge-chair
    • Familia de productoKármán
    • Grupo de produtosLounge Chair
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2024-11-07
    • Número de edição1
    • Altura (mm)72
    • Largura (mm)86
    • Profundidade (mm)83
    Relacionado
    • Material principalAlumínio
    • Material secundárioTecido
    • Concebido emSpain
    • Peso líquido (Kg)18.5
    Classificação
    • Categoria BIMobjectMobiliário - Poltronas
    • Classificação IFCMobilia
    • Código ETIMEG017960
    • Nome ETIMFurniture
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_50_12_81
    • Uniclass 2015 DescriçãoSofas
    • Código CSI MasterFormat 201412 00 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Furnishings
    • Número OmniClass23-11 29 13
    • Título OmniclassExterior Seating