Publicar produtos
ZAHA Intermediate ottoman
ZAHA Intermediate ottoman
ZAHA Intermediate ottoman
ZAHA Intermediate ottoman
ZAHA Intermediate ottoman
ZAHA Intermediate ottoman
ZAHA Intermediate ottoman
ZAHA Intermediate ottoman

    ZAHA Intermediate ottoman

    Traduzido por Google,
    Pufes Zaha servindo como conector intermediário e um final. Estrutura suspensa feita em alumínio com dois acabamentos de cores diferentes: Silte e grafite. Estofamento em uma solução texturizada de olefina. Grau muito alto para proteção UV; repelência a manchas, mofo e água. Esses dois elementos permitem conectar diferentes sofás Zaha, criando qualquer formato final combinado que qualquer projeto possa exigir.
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicazaha-intermediate-ottoman
    • Familia de productoZaha
    • Grupo de produtosOttoman
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2024-11-07
    • Número de edição1
    • Altura (mm)41
    • Largura (mm)80
    • Profundidade (mm)75
    Relacionado
    • Material principalAlumínio
    • Material secundárioTecido
    • Concebido emSpain
    • Peso líquido (Kg)8
    Classificação
    • Categoria BIMobjectMobiliário - Sofás
    • Classificação IFCMobilia
    • Código ETIMEG017960
    • Nome ETIMFurniture
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_50_12_59
    • Uniclass 2015 DescriçãoOttomans
    • Código CSI MasterFormat 201412 00 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Furnishings
    • Número OmniClass23-11 29 13
    • Título OmniclassExterior Seating

    Produtos parecidos

    4.3 de 5 estrelas 4.3 (21)
    4.6 de 5 estrelas 4.6 (31)
    4.4 de 5 estrelas 4.4 (39)