Publicar produtos
Estados Unidos
Português
Idioma
Localização de projeto
Publicar produtos
Registo Gratuito
Conecte-se
ldk-living/products/6c63fdcb-0167-4dc3-8fda-9758cb27065a
Início
Categorias
Mobiliário
Poltronas
ZAHA Lounge chair
Disponível em Estados Unidos
LdK Living Outdoors
Seguir
ZAHA Lounge chair
4.0
(5 avaliações)
Traduzido por Google,
Vista original
A coleção Zaha inclui uma poltrona e um sofá de 3 lugares. Construção suspensa com estrutura de alumínio em três cores diferentes: branco, limo e grafite.
Descarregar
Especificações técnicas
Especificações técnicas
Ref.ª única
zaha-lounge-chair
Familia de producto
Zaha
Grupo de produtos
Lounge Chair
Tipo
Object (objeto único)
Data de publicação
2024-11-11
Número de edição
1
Altura (mm)
77
Largura (mm)
99
Profundidade (mm)
79
Ligações
Ligações
URL do produto
https://b2b.ldkoutdoors.es/es/coleccion/zaha
Descrição técnica
https://b2b.ldkoutdoors.es/media/wysiwyg/techdocs/LOUNGE_CHAIR_ZAHA.pdf
Relacionado
Relacionado
Material principal
Alumínio
Material secundário
Tecido
Concebido em
Spain
Peso líquido (Kg)
31
Classificação
Classificação
Categoria BIMobject
Mobiliário - Poltronas
Classificação IFC
Mobilia
Código ETIM
EG017960
Nome ETIM
Furniture
Uniclass 2015 Código
Pr_40_50_12_81
Uniclass 2015 Descrição
Sofas
Código CSI MasterFormat 2014
12 00 00
Título CSI MasterFormat 2014
Furnishings
Número OmniClass
23-11 29 13
Título Omniclass
Exterior Seating
Produtos parecidos
Ethnicraft
Barrow lounge chair - Copper fabric - 81x79x71 cm
Descarregar
Ethnicraft
Barrow lounge chair - Pine Green fabric - 81x79x71 cm
Descarregar
Fritz Hansen
Fri™ JH5 Lounge Chair
4.5
(
145
)
Descarregar
Ethnicraft
Vime outdoor lounge chair - teak - beige cord - green structured - 84 x 93 x 69 cm
Descarregar
COR Sitzmöbel
Kagu Easy Chair
Descarregar
COR Sitzmöbel
Mell Easy Chair
4.8
(
21
)
Descarregar