Publicar produtos
Da-Lite - FullVision Projection Screens
Da-Lite - FullVision Projection Screens
Da-Lite - FullVision Projection Screens
Da-Lite - FullVision Projection Screens
    Legrand-AV

    Da-Lite - FullVision Projection Screens

    Traduzido por Google,

    A FullVision é uma tela de projeção de moldura fixa sem bordas que permite que toda a superfície seja usada para projeção. Moderna e discreta, a FullVision é uma ótima escolha para qualquer ambiente onde a tela deva se integrar ao ambiente quando não estiver em uso e oferecer o melhor em projeção quando o projetor for ligado.

    • Tela de projeção de estrutura fixa, totalmente sem bordas e de baixo perfil, que permite que toda a superfície seja usada para projeção.
    • O FullVision está disponível com superfícies HD Progressive, a mais recente tecnologia em superfícies de projeção projetadas para 4K e Ultra HD para maximizar a tecnologia do seu projetor.
    • A superfície de projeção é enrolada em torno da estrutura de alumínio (8 cm de largura e 3 cm de profundidade) e fixada na parte traseira da tela com Velcro®.
    • O FullVision é uma tela de estrutura leve e discreta que é montada perto da parede para uma instalação discreta com suportes de montagem fornecidos.
    • O FullVision é fácil de montar e inclui um design de canto inovador para uma instalação rápida.
    • O FullVision está disponível em tamanhos personalizados de até 400 cm de altura e 600 cm de largura.
    • Todas as superfícies de projeção são integradas à área de visualização e excepcionalmente planas, o que as torna adequadas para todos os tipos de projeção de dados e vídeos.
    • A instalação no teto é possível girando os suportes, e a instalação autônoma está disponível opcionalmente, mediante solicitação. Entre em contato conosco para informar suas necessidades.
    Especificação
    • Dimensions & Measurements

      Screen Diagonal82-226 in (208.28-574.04 cm)
      Shipping Dimensions
      • 100" x 12.5" x 5.5" (2540 x 317.5 x 139.7 mm)
      • 113" x 8" x 9" (2870.2 x 203.2 x 228.6 mm)
      • 122" x 12.5" x 5.5" (3098.8 x 317.5 x 139.7 mm)
      • 123.5" x 12.5" x 5.5" (3136.9 x 317.5 x 139.7 mm)
      • 131.5" x 12.5" x 5.5" (3340.1 x 317.5 x 139.7 mm)
      • 134.5" x 12.5" x 5.5" (3416.3 x 317.5 x 139.7 mm)
      • 147" x 12.5" x 5.5" (3733.8 x 317.5 x 139.7 mm)
      • 151" x 12.5" x 5.5" (3835.4 x 317.5 x 139.7 mm)
      • 92.5" x 12.5" x 5.5" (2349.5 x 317.5 x 139.7 mm)
      Shipping Weight34-109 lbs (15.42-49.44 kg)
      Size
      • 100" x 160" or 189" diagonal
      • 108" x 192" or 220" diagonal
      • 110" x 176" or 208" diagonal
      • 120" x 192" or 226" diagonal
      • 40.5" x 72" or 82" diagonal
      • 45" x 80" or 92" diagonal
      • 49" x 87" or 100" diagonal
      • 50" x 80" or 94" diagonal
      • 52" x 92" or 106" diagonal
      • 54" x 96" or 110" diagonal
      • 57.5" x 92" or 109" diagonal
      • 58" x 104" or 119" diagonal
      • 60" x 96" or 113" diagonal
      • 65" x 104" or 123" diagonal
      • 65" x 116" or 133" diagonal
      • 69" x 110" or 130" diagonal
      • 72.5" x 116" or 137" diagonal
      • 78" x 139" or 159" diagonal
      • 87" x 139" or 164" diagonal
      • 94.5" x 168" or 193" diagonal

      Characteristics & Features

        ApplicationWall
        Federal Ops Country of OriginUS
        Projection TypeFront Projection
        Screen Format
        • HDTV (16:9)
        • Wide (16:10)
        Screen Surface Features
        • Ambient Light Rejecting (ALR)
        • High Resolution
        Screen TypeFixed Frame
        Surface
        • HD Progressive 0.6 (Discontinued)
        • HD Progressive 0.9 (Discontinued)
        • HD Progressive 1.0
        • HD Progressive 1.1 Contrast
        • HD Progressive 1.3
        • Parallax Stratos 1.0
        TAA CompliantYes

        Certifications & Warranties

        CertificationsTAA

      Especificações técnicas
      • Ref.ª únicada-lite-fullvision-projection-screens
      • Familia de productoDa-Lite
      • Grupo de produtosScreens
      • TipoObject (objeto único)
      • Data de publicação2025-09-17
      • Número de edição1
      Classificação
      • Categoria BIMobjectComponentes eletrónicos - Eletrônica Visual
      • Uniclass 2015 CódigoTE_20_30_70
      • Uniclass 2015 DescriçãoProtection screens
      • Código CSI MasterFormat 201411 52 13
      • Título CSI MasterFormat 2014Projection Screens
      • Número OmniClass23-37 15 17 11
      • Título OmniclassProjection Screens

      Disponibilidade da região

      Europa Ásia América do Norte África América do Sul Oceânia