Publicar produtos
Green'up Premium Single Phase Metal Charging Terminal for Electric Vehicle - Modes 2 and 3 - 3.7kW to 4.6kW - 1 port - 16A to 20A
Legrand

Green'up Premium Single Phase Metal Charging Terminal for Electric Vehicle - Modes 2 and 3 - 3.7kW to 4.6kW - 1 port - 16A to 20A

4.6 de 5 estrelas4.6(8 avaliações)
Traduzido por Google,
Terminal de carregamento Green'up Premium para veículos elétricos - Permite carregar com segurança todos os veículos elétricos (equipados com carregadores monofásicos e trifásicos) e híbridos recarregáveis equipados em Modo 2 ou Modo 3 - Em conformidade com IEC 61851-1 e 61851-22 padrão - Possibilidade de ajuste de potência no terminal com adaptação das proteções e circuitos de potência - Comunicação sem fio local via Bluetooth integrado: configuração e controle do terminal por smartphone, tablet via aplicativo compatível com IOS ou Android - Funções disponíveis: programação diária do carga, visualização do estado de funcionamento do terminal, ativação/desativação do terminal, histórico, monitorização de consumos com armazenamento de dados na nuvem, atualização de software - Comunicação IP remota sem fios com o kit de comunicação ref. 0 590 56 - Conexão e proteção do quadro elétrico por 1 linha dedicada protegida (2 linhas dedicadas para terminais de 2 veículos) - Possibilidade de pilotagem fora do horário de pico por controle tipo contator, relógio, interruptor (entrada de contato seco 12 V =) - Possibilidade de controle remoto on/off (entrada contato seco 12 V =) - 1 entrada TIC para contador eletrônico ou Linky, permitindo o gerenciamento das cargas de acordo com as faixas tarifárias - Para mais informações entre em contato conosco: https://www. legrand.fr/pro/nous-contacter
Especificação
  • Single Phase Metal Terminals - Mode 2 and 3 - IP 55 - IK 10 - To imperatively equip for : - wall mounting, with a mounting kit delivered with a metal front ref. 0 590 53 - floor fixing, with a base supplied with a metal front ref. 0 590 54 - Equipped with a Green'up Access 2P + T socket with shutters and a Type 2 socket with shutters (T2S) 3P + N + T (single-phase or three-phase operation) with pilot line (mode3) - 3 , 7 / 4.6 kW - 16/20A - To charge 1 vehicle
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaLG-Greenup-metal
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2018-04-30
  • Número de edição1
  • Altura (mm)740
  • Largura (mm)430
  • Profundidade (mm)243
Relacionado
  • Material principalAço
  • Peso líquido (Kg)21000
Classificação
  • Categoria BIMobjectComponentes elétricos - Distribuição
  • Classificação IFCDistribuição elétrica
  • Código ETIMEG000011
  • Nome ETIMCabinet enclosures
  • Nome UNSPSCElectrical equipment and components and supplies
  • Código UNSPSC3912
  • Uniclass 2015 CódigoPr_60_70_22_11
  • Uniclass 2015 DescriçãoCable distribution cabinets
  • Código CSI MasterFormat 201426 27 16
  • Título CSI MasterFormat 2014Electrical Cabinets and Enclosures
  • Número OmniClass23-35 31 27
  • Título OmniclassPower Distribution Units
  • Código CSI UniFormat IID5010
  • Título CSI UniFormat IIElectrical Service and Distribution

Disponibilidade da região

Europa
France