Publicar produtos
Insulated enclosures XL³ 400 - IP 43 - 600x575x175 mm
Legrand

Insulated enclosures XL³ 400 - IP 43 - 600x575x175 mm

Traduzido por Google,
Gabinetes de distribuição XL³ 400, podem receber dispositivos até 400 A. Resistência ao fogo conforme IEC 60695-2-11: 750 °C para instalação em ERP (até 100 kVA para gabinetes classe II. Capacidade 24 módulos por linha RAL 7035 (RAL 7004 pedestal) - Porta a encomendar em separado, entregue plana com montantes funcionais fixos ao fundo, placa de entrada de cabos de corte e acessórios de junção (horizontal e vertical). entre em contato conosco: https://www.legrand.fr/pro/nous-contacter
Especificação
  • Insulated enclosures - IP 43 - IK 07 with kit and door. IP 40 - IK 07 with door. IP 30 - IK 04 without door to equip. Delivered with active bottom receiving the C-bar distribution system. Total height: 600 - Folding height: 550 - Total width: 575 - Useful width: 515 - Depth: 175
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaLG-XL3_400-Isolant
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2018-04-30
  • Número de edição1
  • Largura (mm)575
  • Profundidade (mm)175
Relacionado
  • Material principalIsolamento
  • Peso líquido (Kg)11216
Classificação
  • Categoria BIMobjectComponentes elétricos - Distribuição
  • Classificação IFCDistribuição elétrica
  • Código ETIMEG000011
  • Nome ETIMCabinet enclosures
  • Nome UNSPSCElectrical equipment and components and supplies
  • Código UNSPSC3912
  • Uniclass 2015 CódigoPr_60_70_22_11
  • Uniclass 2015 DescriçãoCable distribution cabinets
  • Código CSI MasterFormat 201426 27 16
  • Título CSI MasterFormat 2014Electrical Cabinets and Enclosures
  • Número OmniClass23-35 31 27
  • Título OmniclassPower Distribution Units
  • Código CSI UniFormat IID5010
  • Título CSI UniFormat IIElectrical Service and Distribution

Disponibilidade da região

Europa
France