Publicar produtos
Connecteurs RJ45 LinkeoC
Connecteurs RJ45 LinkeoC
Connecteurs RJ45 LinkeoC
    Legrand

    Connecteurs RJ45 LinkeoC

    Traduzido por Google,

    O novo sistema LINKEO C traz ao mercado um conector keystone sem ferramentas, permitindo conexão rápida em todas as categorias de 5e a 6A. Simples e rápido de terminar, seu travamento de um toque garante confiabilidade superior para transmissão de dados.

    Especificação
      • Ergonomic design enables quick toolless connection. A greater comfort for reduced effort.
      • LINKEO C keystone connector is designed to make every step of the installation and maintenance process quick and easy. Each connector can be terminated under 1 minute 10 seconds. And disconnected and re-terminated, without tools or any damage, in a matter of seconds. Connectors stay ready to use, again and again.
      • The jack and the lever can be separated to ease the process of re-termination.
      • Set of 24 connectors delivered in 100% recycled cardboard packaging, without plastic film and ready to use.
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaconnecteurs-rj45-linkeoc
    • Familia de productoRJ45 connectors Linkeo C
    • Grupo de produtosRJ45 connectors
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2024-10-24
    • Número de edição1
    • Altura (mm)31
    • Largura (mm)18
    • Profundidade (mm)34
    Relacionado
    • Concebido emFrance
    • Fabricado emFrance
    Classificação
    • Categoria BIMobjectComponentes elétricos - Distribuição
    • Classificação IFCElemento elétrico
    • Código ETIMEC001121
    • Nome ETIMModular connector
    • Uniclass 2015 CódigoPr_65_70_15_15
    • Uniclass 2015 DescriçãoCopper cable connectors
    • Código CSI MasterFormat 201426 05 83
    • Título CSI MasterFormat 2014Wiring Connections
    • Número OmniClass23-35 27 13
    • Título OmniclassElectrical Plug Connectors