Publicar produtos
Copper patch panels
Copper patch panels
Copper patch panels
Copper patch panels
    Legrand

    Copper patch panels

    Traduzido por Google,

    Os painéis de conexão de cobre de 19 polegadas estão prontos para uso com RJ45 e também um mecanismo de fixação rápida de nova geração para montagem automática sem parafusos nas colunas dos gabinetes. A remoção automática de cada cassete é possível usando um botão de pressão.

    Especificação
      • Front-panel and fast-snap accessibility of each individual connector provide ease and reliability for installation and maintenance. Universal and secured mounting on any cabinet or enclosure through new generation quick-fix anchorage. Automatic cassette removal by a simple button press. Hands-free cassette support during installation or maintenance while in the extracted position.
      • Supplied with coloured labels, white, yellow, blue and red.
      • Equipped with rear cable guide to hold the cables.
      • Daily user maintenance is rendered easy through the move-add-change management of each cassette and individual connector.

      References Legrand : 033750, 033751, 033760, 033761, 033762, 033770, 033772, 033782.

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicacopper-patch-panels
    • Familia de productoCopper patch panels
    • Grupo de produtosPatch panels
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2024-10-24
    • Número de edição1
    Ligações
    Relacionado
    • Concebido emFrance
    • Fabricado emFrance
    Classificação
    • Categoria BIMobjectComponentes elétricos - Distribuição
    • Código ETIMEC001128
    • Nome ETIMPatch panel copper (twisted pair)
    • Uniclass 2015 CódigoPr_75_75_50_60
    • Uniclass 2015 DescriçãoPatch panels
    • Código CSI MasterFormat 201427 15 13
    • Título CSI MasterFormat 2014Communications Copper Horizontal Cabling
    • Número OmniClass23-35 31 13
    • Título OmniclassDistribution Panel Boards