Publicar produtos
Slim cassettes
Slim cassettes
Slim cassettes
    Legrand

    Slim cassettes

    Traduzido por Google,

    Este cassete fino pré-terminado de alta densidade transforma links paralelos (conector MTP/MPO UHD) em conexões duplex.

    Especificação
      • Can be installed into HD modular panels and also in the zero-U kit.
      • Sliding cassette with push button for fast extraction of the cassette from the front. Extraction from the rear also possible.
      • High performance MTP cassette with maximal insertion loss 0,5dB.
      • Compatible with MPO

      References Legrand : 032168, 032169 and 032170.

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaslim-cassettes
    • Familia de productoSlim cassettes
    • Grupo de produtosFiber optic cassette
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2024-10-24
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Concebido emFrance
    • Fabricado emFrance
    Classificação
    • Categoria BIMobjectComponentes elétricos - Distribuição
    • Classificação IFCElemento de distribuição
    • Código ETIMEC002699
    • Nome ETIMSystem patchpanel optic fibre
    • Uniclass 2015 CódigoPr_80_77_28_27
    • Uniclass 2015 DescriçãoFibre optic patch panels
    • Código CSI MasterFormat 201433 82 23
    • Título CSI MasterFormat 2014Optical Fiber Communications Distribution Cabling
    • Número OmniClass23-37 11 15 15
    • Título OmniclassFiber Optic Equipment

    Disponibilidade da região

    Europa
    France