Publicar produtos
Fixa Mirror for wall 2:2
Lekolar

Fixa Mirror for wall 2:2

Traduzido por Google,
A brincadeira das crianças com espelhos não é apenas para se divertir. Também é importante para tudo, desde a autoexperiência da criança até uma melhor compreensão da matemática, perspectiva e simetria. O espelho FIXA é um espelho acrílico pendurado na parede em uma placa de madeira compensada. Disponível em diferentes tamanhos para caber em nossos módulos de armazenamento FIXA. Coloque-os acima de um armazenamento FIXA baixo ou organize-os como um canto de espelho.
Especificações técnicas
  • Ref.ª única117362
  • Familia de productoFixa Play
  • Grupo de produtosSpeglar
  • Data de publicação2020-10-29
  • Número de edição1
  • Altura (mm)790
  • Largura (mm)590
  • Profundidade (mm)15
Relacionado
  • Material principalMadeira compensada
  • Material secundárioAcrílico
  • Concebido emSweden
Classificação
  • Categoria BIMobjectMobiliário - Espelhos