Publicar produtos
Estados Unidos
Português
Idioma
Localização de projeto
Publicar produtos
Registo Gratuito
Conecte-se
lekolar/products/31c301f7-ea81-4101-abd5-b9673f854a53
Início
Categorias
Mobiliário
Sofás
Seat bench Rondo HT curved 200x50 cm
Indisponível em Estados Unidos
Lekolar
Seguir
Seat bench Rondo HT curved 200x50 cm
Traduzido por Google,
Vista original
O raio é de 2 m, ou seja, ⌀ 4 m ao montar 4 bancos. Banco revestido com laminado de alta pressão. Suporte lacado a prata 9006. Altura do assento 44 cm.
Descarregar
Especificações técnicas
Especificações técnicas
Ref.ª única
35883
Familia de producto
Rondo
Grupo de produtos
Seat bench
Data de publicação
2020-12-02
Número de edição
1
Altura (mm)
440
Largura (mm)
2000
Profundidade (mm)
500
Ligações
Ligações
URL do produto
https://www.lekolar.se/sortiment/mobler-inredning/entre-kapprum/sittbank/sittbank-rondo-ht-svangd-200x50-cm/
Classificação
Classificação
Categoria BIMobject
Mobiliário - Sofás
Disponibilidade da região
Europa
Denmark
Finland
Norway
Sweden
Produtos parecidos
Fritz Hansen
Alphabet Sofa™ Series PL300-1
4.4
(
83
)
Descarregar
Fritz Hansen
Alphabet Sofa™ Series PL300-4
4.3
(
170
)
Descarregar
Rubelli
PALAZZO SOFA
4.4
(
70
)
Descarregar
COR Sitzmöbel
Jalis Sofa
4.1
(
35
)
Descarregar
COR Sitzmöbel
Siwa
4.3
(
21
)
Descarregar
COR Sitzmöbel
Mell Sofa
4.4
(
39
)
Descarregar