Publicar produtos
Sofa Trolla
Lekolar

Sofa Trolla

Traduzido por Google,
O sofá resiste a apertos fortes e é estofado no tecido durável Trevira CS Khaki. O tecido do assento é removível e lavável na máquina a 60°. O tecido sólido é lavado diretamente com água e detergente. A parte de trás do tecido impede que o líquido penetre na espuma fria. Dimensões: 172x90 cm. Profundidade do assento 55 cm, altura do assento 44 cm.
Especificações técnicas
  • Ref.ª única39560
  • Familia de productoTrolla
  • Grupo de produtosSofa
  • Data de publicação2020-12-02
  • Número de edição1
  • Altura (mm)900
  • Largura (mm)1720
Classificação
  • Categoria BIMobjectMobiliário - Sofás

Disponibilidade da região

Europa
Denmark
Finland
Norway
Sweden

Produtos parecidos

4.6 de 5 estrelas 4.6 (31)
4.4 de 5 estrelas 4.4 (39)
4.1 de 5 estrelas 4.1 (35)
4.4 de 5 estrelas 4.4 (70)