Publicar produtos
Sofa Mr Box 2-seat high back incl fabric
Sofa Mr Box 2-seat high back incl fabric
Sofa Mr Box 2-seat high back incl fabric
Sofa Mr Box 2-seat high back incl fabric
    Lekolar

    Sofa Mr Box 2-seat high back incl fabric

    Traduzido por Google,
    Encerramento e blindagem de sofá. Os lados altos e as costas proporcionam uma separação total do ambiente. Ideal para reuniões de grupo, tarefas de colaboração ou tempo livre em um ambiente moderado. Dimensões totais: W150xH140xD73 cm. Altura do assento 45 cm. Dimensões do assento: W136xD53 cm. Almofadas de espuma fria. Estrutura estofada em tecido padrão cinza claro X2. Opção de cor nas costas. Suporte RAL 9006.
    Especificações técnicas
    • Ref.ª única80517
    • Familia de productoMr Box
    • Grupo de produtosSofa
    • Data de publicação2020-12-02
    • Número de edição1
    • Altura (mm)1400
    • Largura (mm)1500
    • Profundidade (mm)730
    Classificação
    • Categoria BIMobjectMobiliário - Sofás

    Disponibilidade da região

    Europa
    Denmark
    Finland
    Norway
    Sweden

    Produtos parecidos

    4.6 de 5 estrelas 4.6 (31)
    4.4 de 5 estrelas 4.4 (39)
    4.1 de 5 estrelas 4.1 (35)
    4.4 de 5 estrelas 4.4 (70)