Publicar produtos
Sofa Off 2-seat without back
Sofa Off 2-seat without back
Sofa Off 2-seat without back
Sofa Off 2-seat without back
    Lekolar

    Sofa Off 2-seat without back

    Traduzido por Google,
    Sofá com tecido Synergy. Pernas pretas. Os sofás da série Off podem ser ligados entre si; acessórios incluídos. Dimensões: L174xD73 cm. Altura do assento 43 cm. Almofadas de espuma fria
    Especificações técnicas
    • Ref.ª única82400
    • Familia de productoOff
    • Grupo de produtosSofa
    • Data de publicação2020-12-02
    • Número de edição1
    • Altura (mm)740
    • Largura (mm)1740
    • Profundidade (mm)730
    Classificação
    • Categoria BIMobjectMobiliário - Sofás

    Disponibilidade da região

    Europa
    Denmark
    Finland
    Norway
    Sweden

    Produtos parecidos

    4.6 de 5 estrelas 4.6 (31)
    4.4 de 5 estrelas 4.4 (39)
    4.1 de 5 estrelas 4.1 (35)
    4.4 de 5 estrelas 4.4 (70)