Publicar produtos
Sofa Off 4-seat back right excl. fabric
Lekolar

Sofa Off 4-seat back right excl. fabric

Traduzido por Google,
Sofá sem tecido. Pernas pretas. O encosto está localizado à direita do assento. Os sofás da série Off podem ser ligados entre si; acessórios incluídos. Dimensões: L290xW73xH74 cm. Altura do assento 43 cm. Almofadas de espuma fria. Para tecido, consulte Tecidos para estofados. Consumo de tecido 7,8 m.
Especificações técnicas
  • Ref.ª única82417
  • Familia de productoOff
  • Grupo de produtosSofa
  • Data de publicação2020-12-02
  • Número de edição1
  • Altura (mm)740
  • Largura (mm)2900
  • Profundidade (mm)730
Classificação
  • Categoria BIMobjectMobiliário - Sofás

Disponibilidade da região

Europa
Denmark
Finland
Norway
Sweden

Produtos parecidos

4.6 de 5 estrelas 4.6 (31)
4.4 de 5 estrelas 4.4 (39)
4.1 de 5 estrelas 4.1 (35)
4.4 de 5 estrelas 4.4 (70)