Publicar produtos
Bunkka Bed
Bunkka Bed
Bunkka Bed
Bunkka Bed
    Lekolar

    Bunkka Bed

    3.9 de 5 estrelas3.9(7 avaliações)
    Traduzido por Google,
    A nova cama-armário Bunkka é mais baixa do que as camas-armário tradicionais e, assim, libera a área da parede para outros usos, por exemplo, e torna até o menor espaço mais espaçoso. As cordas despertam a imaginação da criança e facilitam a diversão! Bunkka é leve para abrir e fechar. O mecanismo de abertura é de dois estágios, facilitando a abertura segura da cama. Uma vez aberta, a porta pode ser trancada na cama. Ao lado da cama do armário, é possível obter armário de armazenamento, com prateleiras ajustáveis para permitir versatilidade de armazenamento. No armário de arrumação pode guardar, por exemplo, tapetes de brincar enrolados ou roupa de cama. O mecanismo da cama Bunkka é uma madeira maciça de bétula e compensado de bétula, o armário é uma placa de móveis revestida de melamina com bordas ABS. Bunkka é leve para manusear e instalar. Além da montagem na parede, é possível colocar as camas no piso do meio com as costas voltadas uma para a outra. A altura de 163 cm também é útil para projetos de renovação em que diferentes divisórias diminuem a altura das salas. Sob a estrutura do armário há patas ajustáveis e na parte inferior da cama pés de borracha.
    Especificações técnicas
    • Ref.ª única89714
    • Familia de productoBunkka
    • Grupo de produtosBed
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2017-10-24
    • Número de edição1
    • Altura (mm)1630
    • Largura (mm)646
    • Profundidade (mm)340
    Relacionado
    • Material principalMadeira
    • Concebido emFinland
    • Fabricado emFinland
    Classificação
    • Categoria BIMobjectMobiliário - Camas
    • Classificação IFCMobilia
    • Nome UNSPSCFurniture and Furnishings
    • Código UNSPSC56

    Disponibilidade da região

    Europa
    Denmark
    Finland
    Norway
    Sweden