Estamos usando cookies para fornecer nossos serviços

Ao utilizar nossos serviços você concorda com a nossa utilização de cookies

;

Multi V5 UXA

Ref. Exclusiva: UXA
Marca: LG ELECTRONICS
Familia do produto: Outdoor unit
Grupo do produto: VRF
Largura (mm): 930
Altura (mm): 1690
Profundidade (mm): 760
Data de publicação: 2018-07-19
Número da edição: 1
Tipo: Object (objeto único)
Download (2)
Outdoor unit, single module component of VRF system with a capacity range of 8HP - 10HP -12HP ; with nominal capacity cooling, heating [kW]
ARUM080LTE5 - 22.4kW Cooling, 25.2kW Heating
ARUM100LTE5 - 28kW Cooling, 31.5kW Heating
ARUM120LTE5 - 33.6kW Cooling, 37.8kW Heating

The MULTI V 5 is equipped with innovative Dual Sensing Control that monitors temperature and humidity levels to efficiently manage cooling and heating. Equipped with LG’s Ultimate Inverter Compressor and boasting a large capacity for outdoor units, the MULTI V 5 is a powerful climate control solution.


Material principal: Steel
Material secundario: Copper
Projetado em: South Korea
Fabricado em: South Korea
Peso Líq. (kg): 215

Categoria BIMobject: HVAC - Air Conditioning
Classificação IFC: Air Terminal
Nome UNSPSC: Air conditioners
Código UNSPSC: 40101701
NBS Reference Código: 65-80-05
NBS Reference Descrição: Air Conditioning Systems
Este produto está disponível em:
Europe
  • France
  • Italy
  • Netherlands
  • Spain
  • United Kingdom

BIMobject SEEK Properties

HVAC - Air Conditioning

Nome Valor
Cooling Capacity 33.6
Depth 760
Heating Capacity 37.8
Height 1690
Material Steel
Weight 215
Width 930

Todos os objetos BIM são produtos reais, de fabricantes reais, confirmados e aprovados