Publicar produtos
DDO8900W Light-Duty Commercial Dock Door Operator
LiftMaster

DDO8900W Light-Duty Commercial Dock Door Operator

Traduzido por Google,

As soluções personalizadas da LiftMaster ® são pacotes integrados, garantindo a integração perfeita de um sistema de porta comercial motorizado. A combinação de tecnologia avançada, recursos e acessórios fornecidos pelo LiftMaster simplifica o processo de determinação da melhor solução para atender à sua aplicação específica de operador de porta automática.

Ideal para aplicações com ciclos horários limitados, os operadores de portas comerciais leves LiftMaster são fortes, poderosos e altamente confiáveis.

  • Para portas comerciais e de doca seccionais de elevação vertical ou alta.
  • Abre 50% mais rápido na direção para cima.
  • O dispositivo de interface LMi5 monitora até 5 sensores externos ao redor da porta da doca com o myQ ® Business TM Facility.
  • Bornes expandidos para acessórios comerciais adicionais.
  • Assinatura anual do myQ Business Facility, incluindo o primeiro ano.

RECURSOS

Poder Comercial

Listado UL

Reduza a manutenção - Prolongue a vida útil do hardware e reduza a manutenção com operação suave de partida/parada.

Classificação de corrente - 120 V CA, tensão de 60 Hz, classificação de corrente de 2,0 A

Garanta o acesso - Garanta o acesso às instalações quando a energia estiver desligada, adicionando Bateria de Backup (485LM, acessório opcional).

Segurança e Proteção Empresarial

Security+ 2.0® - Proteja o acesso às instalações com a tecnologia Security + 2.0, aberta apenas para dispositivos registrados.

Sensores de Segurança - Proteja pessoas e veículos com sensores de segurança e acessórios que impeçam o fechamento da porta em obstruções.

Padrões de segurança - Atende aos padrões de segurança UL 325.

Conectividade empresarial

Alertas em tempo real - Indique o status das portas via e-mail.

Rede da instalação - Conecte facilmente a operadora à rede da instalação com Wi-Fi ® integrado.

Monitorar e controlar - Funciona com o myQ ® Business™ Facility para analisar e otimizar a produtividade com recursos intuitivos de controle e monitoramento.

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaddo8900w-jackshaft-dock-door-operator
  • Familia de productoCommercial Door Operators
  • Grupo de produtosLight-Duty Series
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2021-05-06
  • Número de edição1
Relacionado
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emMexico
Classificação
  • Categoria BIMobjectPortas - Porteiros
  • Classificação IFCElemento de abertura
  • Código ETIMEC000367
  • Nome ETIMElectrical door opener
  • Nome UNSPSCDoor openers
  • Código UNSPSC30171512
  • Uniclass 2015 CódigoPr_75_30_23_33
  • Uniclass 2015 DescriçãoGarage door operators
  • Código CSI MasterFormat 201408 71 13
  • Título CSI MasterFormat 2014Automatic Door Operators
  • Número OmniClass23-17 19 11 31
  • Título OmniclassAutomatic Door Controls and Operators

Disponibilidade da região

América do Norte