Publicar produtos
GT Gearhead Trolley Operator - Logic 5.0
LiftMaster

GT Gearhead Trolley Operator - Logic 5.0

Traduzido por Google,

Nada se compara à força e inteligência dos operadores de portas comerciais para serviço industrial LiftMaster. Personalizáveis para qualquer ambiente, são abridores obrigatórios para os locais de trabalho mais difíceis.

  • Para uso em aplicações industriais pesadas e de alto ciclo. Sistema de engrenagem lubrificado e inúmeras modificações personalizadas.
  • Ciclo de trabalho nominal: 25 por hora; Mais de 90 ciclos por dia.
  • Suspenso do teto. Conecta-se diretamente ao acionamento e controla a porta.
  • Portas seccionais basculantes.

RECURSOS

Conectividade empresarial

Monitoramento e Controle - a tecnologia myQ® permite o monitoramento e controle das operadoras por meio de um aplicativo móvel.

Alertas em tempo real - Indique o status das portas via e-mail.

Segurança e Proteção Empresarial

Padrões de segurança - Atende aos padrões de segurança UL 325.

Sensores de Segurança Comercial - Proteja pessoas e veículos com sensores de segurança e acessórios que impeçam o fechamento da porta em caso de obstruções.

Timer to Close - Timer integrado para fechar programável de 5 a 60 segundos em incrementos de 5 segundos. Permite o fechamento automático cronometrado da porta após a porta atingir a posição de abertura total.

Security+ 2.0® - Proteja o acesso às instalações com a tecnologia Security + 2.0, aberta apenas para dispositivos registrados.

Poder Comercial

Várias opções de energia - Disponíveis em 1/2, 3/4, 1 e 1-1/2 HP

Conexões de dupla tensão - Monofásico: 115V e 230V, trifásico: 208V, 230V e 460V, Modelo discreto: 575V

Tensão personalizável - Para atender aos requisitos do trabalho

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicagt-gearhead-trolley-operator
  • Familia de productoCommercial Door Operators
  • Grupo de produtosIndustrial-Duty Series
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2021-05-06
  • Número de edição1
Relacionado
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emMexico
Classificação
  • Categoria BIMobjectPortas - Porteiros
  • Classificação IFCElemento de abertura
  • Código ETIMEC000367
  • Nome ETIMElectrical door opener
  • Nome UNSPSCDoor openers
  • Código UNSPSC30171512
  • Uniclass 2015 CódigoPr_75_30_23_33
  • Uniclass 2015 DescriçãoGarage door operators
  • Código CSI MasterFormat 201408 71 13
  • Título CSI MasterFormat 2014Automatic Door Operators
  • Número OmniClass23-17 19 11 31
  • Título OmniclassAutomatic Door Controls and Operators

Disponibilidade da região

América do Norte