Publicar produtos
LJ8900W Light-Duty Commercial Jackshaft Door Operator for Sectional Doors
LiftMaster

LJ8900W Light-Duty Commercial Jackshaft Door Operator for Sectional Doors

Traduzido por Google,

As soluções personalizadas da LiftMaster ® são pacotes integrados, garantindo a integração perfeita de um sistema de porta comercial motorizado. A combinação de tecnologia avançada, recursos e acessórios fornecidos pelo LiftMaster simplifica o processo de determinação da melhor solução para atender à sua aplicação específica de operador de porta automática.

Ideal para aplicações com ciclos horários limitados, os operadores de portas comerciais leves LiftMaster são fortes, poderosos e altamente confiáveis.

  • Para portas seccionais menores e mais leves com requisitos de ciclo de trabalho leve.
  • Ciclo de trabalho nominal: Máximo 10 ciclos por hora; Menos de 25 ciclos por dia.
  • Montagem na parede em pequenas portas seccionais.

RECURSOS

Conectividade empresarial

Monitore e controle - myQ Smart Facility Access é uma solução de software baseada em nuvem que fornece dados e análises em tempo real para uma instalação comercial.

myQ Dock Management - Analise a carga, giro e tempo de permanência em cada doca na instalação e tome decisões baseadas em dados que permitem que você mantenha uma visão do perímetro ao espaço da doca.

Alertas em tempo real - Mantenha-se atualizado e no controle dos pontos de acesso das instalações com notificações em tempo real para ajudar a melhorar a eficiência e a produtividade enquanto reduz as despesas.

Segurança e Proteção Empresarial

Padrões de segurança - Atende aos padrões de segurança UL 325.

Sensores de Segurança Comercial - Proteja pessoas e veículos com sensores de segurança e acessórios que impeçam o fechamento da porta em caso de obstruções.

Security+ 2.0® - Proteja o acesso às instalações com a tecnologia Security + 2.0, aberta apenas para dispositivos registrados.

Poder Comercial

Classificação de corrente - 120 V CA, tensão de 60 Hz, classificação de corrente de 1,5 A

Listado UL

Reduza a manutenção - Prolongue a vida útil do hardware e reduza a manutenção com operação suave de partida/parada.

Garanta o acesso - Garanta o acesso às instalações quando a energia estiver desligada adicionando Backup de bateria (485LM, acessório opcional).

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicalj8900w-jackshaft-door-operator
  • Familia de productoCommercial Door Operators
  • Grupo de produtosLight-Duty Series
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2020-06-05
  • Número de edição1
Relacionado
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emMexico
Classificação
  • Categoria BIMobjectPortas - Porteiros
  • Classificação IFCElemento de abertura
  • Código ETIMEC000367
  • Nome ETIMElectrical door opener
  • Nome UNSPSCDoor openers
  • Código UNSPSC30171512
  • Uniclass 2015 CódigoPr_75_30_23_33
  • Uniclass 2015 DescriçãoGarage door operators
  • Código CSI MasterFormat 201408 71 13
  • Título CSI MasterFormat 2014Automatic Door Operators
  • Número OmniClass23-17 19 11 31
  • Título OmniclassAutomatic Door Controls and Operators