As soluções personalizadas da LiftMaster ® são pacotes integrados, garantindo a integração perfeita de um sistema de porta comercial motorizado. A combinação de tecnologia avançada, recursos e acessórios fornecidos pelo LiftMaster simplifica o processo de determinação da melhor solução para atender à sua aplicação específica de operador de porta automática.
Nada se compara à força e inteligência dos operadores de portas comerciais para serviço industrial LiftMaster. Personalizáveis para qualquer ambiente, são abridores obrigatórios para os locais de trabalho mais difíceis.
RECURSOS
Conectividade empresarial
Monitore e controle - myQ Smart Facility Access é uma solução de software baseada em nuvem que fornece dados e análises em tempo real para uma instalação comercial.
myQ Dock Management - Analise a carga, giro e tempo de permanência em cada doca na instalação e tome decisões baseadas em dados que permitem que você mantenha uma visão do perímetro ao espaço da doca.
Alertas em tempo real - Mantenha-se atualizado e no controle dos pontos de acesso das instalações com notificações em tempo real para ajudar a melhorar a eficiência e a produtividade enquanto reduz as despesas.
Segurança e Proteção Empresarial
Padrões de segurança - Atende aos padrões de segurança UL 325.
Sensores de Segurança Comercial - Proteja pessoas e veículos com sensores de segurança e acessórios que impeçam o fechamento da porta em caso de obstruções.
Timer to Close - Timer integrado para fechar programável de 5 a 60 segundos em incrementos de 5 segundos. Permite o fechamento automático cronometrado da porta após a porta atingir a posição de abertura total.
Security+ 2.0® - Proteja o acesso às instalações com a tecnologia Security + 2.0, aberta apenas para dispositivos registrados.
Poder Comercial
3 opções de energia - Disponíveis em 1/2, 3/4 e 1 HP
Conexões de dupla tensão - Monofásico: 115V e 230V, trifásico: 208V, 230V e 460V, Modelo discreto: 575V
Tensão personalizável - Para atender aos requisitos do trabalho
Disponibilidade da região
| América do Norte |
|---|
Anguilla |
Antigua and Barbuda |
Aruba |
Barbados |
Belize |
Bermuda |
British Virgin Islands |
Canada |
Caribbean Netherlands |
Cayman Islands |
Collectivity of Saint Martin |
Costa Rica |
Cuba |
Curaçao |
Dominica |
Dominican Republic |
El Salvador |
Greenland |
Grenada |
Guadeloupe |
Guatemala |
Haiti |
Honduras |
Jamaica |
Martinique |
Mexico |
Montserrat |
Nicaragua |
Panama |
Puerto Rico |
Saint Kitts and Nevis |
Saint Lucia |
Saint Pierre and Miquelon |
Saint Vincent and the Grenadines |
Saint-Barthélemy |
Sint Maarten |
The Bahamas |
Trinidad and Tobago |
Turks and Caicos Islands |
U.S. Virgin Islands |
United States |