Publicar produtos
SKBO - Upper parapet flashing for sandwich wall
Lindab

SKBO - Upper parapet flashing for sandwich wall

Traduzido por Google,

Este rufo de aço de bitola fina dá uma cobertura decorativa e proteção contra chuva para a parte frontal e superior da parede do parapeito. Pode ser obtido na cor Lindab e revestimento de sua preferência. O rufo tem uma medida de profundidade ajustável para se ajustar à espessura real da parede. Destina-se a ser usado em combinação com o SKBU piscante - Piscando parapeito inferior. Consulte o manual BIM para mais informações.

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaSKBO
  • Familia de productoWall System
  • Grupo de produtosSandwich Panels
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2018-08-28
  • Número de edição5
Relacionado
  • Material principalAço galvanizado
  • Concebido emSweden
  • Fabricado emSweden
Classificação
  • Categoria BIMobjectConstrução - Acessórios para telhados
  • Classificação IFCObjeto
  • Nome UNSPSCFlashings
  • Código UNSPSC30151602
  • Uniclass 2015 CódigoPr_35_90_30
  • Uniclass 2015 DescriçãoFlashings and aprons
  • Código CSI MasterFormat 201407 62 00
  • Título CSI MasterFormat 2014Sheet Metal Flashing and Trim
  • Número OmniClass23-13 41 13
  • Título OmniclassRoof Flashings
  • Código CSI UniFormat IIB3010
  • Título CSI UniFormat IIRoof Coverings

Disponibilidade da região

Europa
Denmark
Norway
Sweden
Biblioteca de produtos BIMobject

Aplicação de design para Revit

Carregue famílias diretamente no seu modelo Revit com um clique

Tenha um local para acessar novos objetos com mais facilidade, armazenar suas famílias Revit e colaborar com sua equipe.

  • Marca de seleçãoTrabalhe diretamente com objetos BIM ao lado do Revit
  • Marca de seleção 2GB de armazenamento na nuvem - armazene o seu conteúdo Revit
  • Marca de seleção Obtenha LCA (A1-A3) de carbono incorporado diretamente do Revit