Publicar produtos
Anchorage point for metal roofs
Anchorage point for metal roofs
Anchorage point for metal roofs
Anchorage point for metal roofs
Anchorage point for metal roofs
Anchorage point for metal roofs
Anchorage point for metal roofs
Anchorage point for metal roofs
    Lindab

    Anchorage point for metal roofs

    Traduzido por Google,
    Ponto de ancoragem para coberturas metálicas. O ponto de ancoragem fornece fixação para equipamentos de proteção individual contra quedas ao realizar trabalhos temporários em telhados de baixa inclinação (abaixo de 6°). Em telhados inclinados, o sistema de trilhos de cumeeira é usado. Instalação rápida e fácil com fixações que preservam a impermeabilização do telhado.
    Especificação
    • Powder coated in a wide range of colors. 30 years warranty.
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaanchorage-point-llf
    • Familia de productoRoof Safety System
    • Grupo de produtosAnchorage Point
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2017-12-12
    • Número de edição2
    • Altura (mm)141
    • Largura (mm)25
    • Profundidade (mm)219
    Relacionado
    • Material principalAço galvanizado
    • Concebido emSweden
    • Fabricado emSweden
    • Peso líquido (Kg)0.5
    Classificação
    • Categoria BIMobjectConstrução - Acessórios para telhados
    • Nome UNSPSCRoofing accessories
    • Código UNSPSC301516
    • Código CSI MasterFormat 201411 81 29
    • Título CSI MasterFormat 2014Facility Fall Protection
    • Número OmniClass23-27 71 21
    • Título OmniclassFall Arrest Systems