Publicar produtos
C purlin
Lindab

C purlin

4.3 de 5 estrelas4.3(40 avaliações)
Traduzido por Google,
As terças C da Lindab são uma excelente escolha para estruturas de piso, terças de telhado e parede e paredes altas. Eles são feitos de aço galvanizado a quente. A montagem e montagem é fácil. Para projetos e cálculos estáticos, use o software desenvolvido pela Lindabs, Lindab StructuralDesigner, que você encontrará no site da Lindabs. Para obter informações sobre geometria e propriedades de seção, use o aplicativo da web da Lindabs EC3Library, que você encontrará no site da Lindabs.
Especificação
  • CE-marked according to EN1090. Calculation, with reference to Lindab StructuralDesigner, according to EN 1993-1-3, EN 1993-1-5, NDP. Normal thickness tolerance according to EN 10143. Material S350GD+Z275 according to EN 10346. Produced in Sweden and Hungary.
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicac
  • Familia de productoSteel profiles
  • Grupo de produtosPurlins
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2018-01-10
  • Número de edição3
Relacionado
  • Material principalAço galvanizado
  • Concebido emSweden
Classificação
  • Categoria BIMobjectConstrução - Vigas & Vergas
  • Classificação IFCViga
  • Nome UNSPSCStructural building products
  • Código UNSPSC3013
  • Uniclass 2015 CódigoPr_20_76_51_21
  • Uniclass 2015 DescriçãoCold-formed galvanized steel sections
  • Código CSI MasterFormat 201405 40 00
  • Título CSI MasterFormat 2014Cold-Formed Metal Framing
  • Número OmniClass23-13 35 19
  • Título OmniclassRafters, Beams, and Joists

Disponibilidade da região

Europa
Czech Republic
Denmark
Hungary
Norway
Poland
Romania
Slovakia
Sweden