Publicar produtos
Fastening plate for standing seam roofs
Lindab

Fastening plate for standing seam roofs

Traduzido por Google,
Placa de fixação para telhado de costura vertical Fácil de montar do lado de fora no telhado já instalado. Condições de montagem: • Chapa de aço – espessura mínima = 0,6 mm. costura dupla • Chapa de zinco Titan – espessura mínima = 0,7 mm. costura dupla • Chapa inox soldada - espessura mínima = 0,4 mm. • Chapa de alumínio - espessura mínima = 0,8 mm. costura dupla • Chapa de cobre - espessura mínima = 0,6 mm. costura dupla Quando montado em telhado de cobre, um perfil de isolamento de aço inoxidável FFIP é usado entre o telhado e a placa de fixação.
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicafastening-plate-ff
  • Familia de productoRoof Safety System
  • Grupo de produtosFastening Plate
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2017-12-01
  • Número de edição1
  • Altura (mm)47
  • Largura (mm)93
  • Profundidade (mm)300
Relacionado
  • Material principalAço galvanizado
  • Concebido emSweden
  • Fabricado emSweden
  • Peso líquido (Kg)0.8
Classificação
  • Categoria BIMobjectConstrução - Acessórios para telhados