Publicar produtos
Fastening plate for LLP20 and LTP20 roofs
Lindab

Fastening plate for LLP20 and LTP20 roofs

Traduzido por Google,
Placa de fixação para chapa perfilada LLP20 e LTP20 Fácil de montar pelo lado de fora no telhado já instalado. Condições de montagem: • Chapa de aço – espessura mínima = 0,5 mm.
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicafastening-plate-if20
  • Familia de productoRoof Safety System
  • Grupo de produtosFastening Plate
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2017-12-01
  • Número de edição1
  • Altura (mm)28
  • Largura (mm)95
  • Profundidade (mm)500
Relacionado
  • Material principalAço galvanizado
  • Concebido emSweden
  • Fabricado emSweden
  • Peso líquido (Kg)1
Classificação
  • Categoria BIMobjectConstrução - Acessórios para telhados

Disponibilidade da região

Europa
Czech Republic
Denmark
Hungary
Norway
Poland
Romania
Slovakia
Sweden