Publicar produtos
Fastening plate for TR35 roofs
Lindab

Fastening plate for TR35 roofs

Traduzido por Google,
Placa de fixação para chapa perfilada TRP35 Fácil de montar do lado de fora no telhado já instalado. Condições de montagem: • Chapa de aço – espessura mínima = 0,5 mm.
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicafastening-plate-if35
  • Familia de productoRoof Safety System
  • Grupo de produtosFastening Plate
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2017-12-01
  • Número de edição1
  • Altura (mm)44
  • Largura (mm)140
  • Profundidade (mm)500
Relacionado
  • Material principalAço galvanizado
  • Concebido emSweden
  • Fabricado emSweden
  • Peso líquido (Kg)1.5
Classificação
  • Categoria BIMobjectConstrução - Acessórios para telhados

Disponibilidade da região

Europa
Czech Republic
Denmark
Hungary
Norway
Poland
Romania
Slovakia
Sweden