Publicar produtos
Fastening plate for LTP45 roofs
Lindab

Fastening plate for LTP45 roofs

Traduzido por Google,
Placa de fixação para chapa perfilada LTP45 Fácil de montar do lado de fora no telhado já instalado. Condições de montagem: • Chapa de aço – espessura mínima = 0,5 mm.
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicafastening-plate-if45
  • Familia de productoRoof Safety System
  • Grupo de produtosFastening Plate
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2017-12-01
  • Número de edição1
  • Altura (mm)54
  • Largura (mm)133
  • Profundidade (mm)500
Relacionado
  • Material principalAço galvanizado
  • Concebido emSweden
  • Fabricado emSweden
  • Peso líquido (Kg)1.6
Classificação
  • Categoria BIMobjectConstrução - Acessórios para telhados

Disponibilidade da região

Europa