Publicar produtos
Fastening plate for LPE tile effect roofs
Lindab

Fastening plate for LPE tile effect roofs

Traduzido por Google,
Placa de fixação para telhado efeito telha LPE Fácil de montar pelo lado de fora no telhado já instalado. Condições de montagem: • Chapa de aço – espessura mínima = 0,5 mm.
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicafastening-plate-iflpe
  • Familia de productoRoof Safety System
  • Grupo de produtosFastening Plate
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2017-12-01
  • Número de edição1
  • Altura (mm)28
  • Largura (mm)155
  • Profundidade (mm)330
Relacionado
  • Material principalAço galvanizado
  • Concebido emSweden
  • Fabricado emSweden
  • Peso líquido (Kg)0.9
Classificação
  • Categoria BIMobjectConstrução - Acessórios para telhados