Publicar produtos
Fastening plate for SIN26 roofs
Lindab

Fastening plate for SIN26 roofs

Traduzido por Google,
Placa de fixação para chapa perfilada SIN26. Fácil de montar do lado de fora no telhado já instalado. Condições de montagem: • Chapa de aço – espessura mínima = 0,5 mm.
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicafastening-plate-ifsin
  • Familia de productoRoof Safety System
  • Grupo de produtosFastening Plate
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2017-12-01
  • Número de edição1
  • Altura (mm)32
  • Largura (mm)108
  • Profundidade (mm)400
Relacionado
  • Material principalAço galvanizado
  • Concebido emSweden
  • Fabricado emSweden
  • Peso líquido (Kg)1.5
Classificação
  • Categoria BIMobjectConstrução - Acessórios para telhados