Publicar produtos
Estados Unidos
Português
Idioma
Localização de projeto
Publicar produtos
Registo Gratuito
Conecte-se
lindab/products/de8e1549-2393-4a64-9865-408de87d6cd7
Início
Categorias
Construção
Acessórios para telhados
Fastening plate for roof ladder on metal roofs
Indisponível em Estados Unidos
Lindab
Seguir
Arquivado
Fastening plate for roof ladder on metal roofs
Fastening plate for roof ladder on metal roofs. Easy to assemble from the outside on already installed roof. Assembly conditions: • Steel sheet – min thickness = 0.5 mm.
Download não disponível (arquivos arquivados)
Especificações técnicas
Especificações técnicas
Ref.ª única
fastening-plate-stkif
Familia de producto
Roof Safety System
Grupo de produtos
Fastening Plate
Tipo
Object (objeto único)
Data de publicação
2017-12-01
Número de edição
1
Altura (mm)
2
Largura (mm)
230
Profundidade (mm)
150
Ligações
Ligações
URL do produto
https://informationgateway.lindab.com/redirect/ProtectlineProductInformation
Instruções de instalação
https://informationgateway.lindab.com/redirect/ProtectlineInstallationInstruction
Vídeo de instruções
https://informationgateway.lindab.com/redirect/ProtectlineInstructionVideo
Certificação do produto
https://informationgateway.lindab.com/redirect/ProtectlineProductCertification
Descrição técnica
https://informationgateway.lindab.com/redirect/ProtectlineTechnicalDescription
Relacionado
Relacionado
Material principal
Aço galvanizado
Concebido em
Sweden
Fabricado em
Sweden
Peso líquido (Kg)
0.4
Classificação
Classificação
Categoria BIMobject
Construção - Acessórios para telhados
Produtos parecidos
Lindab
Seamline BIM for Revit manual
Descarregar
Lindab
Construline BIM for Revit manual
Descarregar
Lindab
Sandwich BIM for Revit manual
Descarregar
Lindab
High Profile BIM for Revit manual
Descarregar
Lindab
Protectline BIM for Revit manual
Descarregar
Lindab
Rainline BIM for Archicad manual
Descarregar