Publicar produtos
Fastening plate  for membrane roofs
Lindab

Fastening plate for membrane roofs

Traduzido por Google,
Placa de fixação para telhados com chapa de alto perfil, isolamento e membrana betume/feltro/borracha. Condições de montagem: • Chapa de aço – espessura mínima = 0,7 mm. • Aprovado com membrana eletiva de betume/feltro. • Espessura do isolamento 50-300 mm.
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicafastening-plate-tatplat
  • Familia de productoRoof Safety System
  • Grupo de produtosFastening Plate
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2017-12-01
  • Número de edição1
  • Altura (mm)2
  • Largura (mm)400
  • Profundidade (mm)470
Relacionado
  • Material principalAço galvanizado
  • Concebido emSweden
  • Fabricado emSweden
  • Peso líquido (Kg)2.6
Classificação
  • Categoria BIMobjectConstrução - Acessórios para telhados