Sistema de guarda-corpo tipo O para telhados de telha de barro. O sistema de guarda-corpo fornece um suporte ao entrar no teto a partir de uma escotilha ou janela de teto. Também impede o acesso a áreas que não devem ser pisadas. Instalação rápida e fácil com fixações que preservam a impermeabilização do telhado. Aprovado como ponto de ancoragem para equipamentos de proteção individual contra quedas.
Especificação
Height 500 mm.
Maximum distance between consoles are 1200 mm.
The guardrail conforms to SS 831335.
Made of zink-magnesium coated steel.
Powder coated in a wide range of colors.
30 years warranty.