Publicar produtos
Guard rail system type U for concrete tile roofs
Guard rail system type U for concrete tile roofs
    Lindab

    Guard rail system type U for concrete tile roofs

    Traduzido por Google,
    Sistema de guarda-corpo tipo U para telhados de telhas de concreto. O sistema de guarda-corpo fornece um suporte ao entrar no teto a partir de uma escotilha ou janela de teto. Também impede o acesso a áreas que não devem ser pisadas. Instalação rápida e fácil com fixações que preservam a impermeabilização do telhado. Aprovado como ponto de ancoragem para equipamentos de proteção individual contra quedas.
    Especificação
    • Height 500 mm. Maximum distance between consoles are 1200 mm. The guardrail conforms to SS 831335. Made of zink-magnesium coated steel. Powder coated in a wide range of colors. 30 years warranty.
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaguard-rail-system-typeu-kobetl
    • Familia de productoRoof Safety System
    • Grupo de produtosGuard Rail System
    • TipoMontagem (vários objetos)
    • Data de publicação2017-12-12
    • Número de edição2
    Relacionado
    • Material principalAço galvanizado
    • Concebido emSweden
    • Fabricado emSweden
    Classificação
    • Categoria BIMobjectConstrução - Acessórios para telhados
    • Classificação IFCObjeto
    • Código CSI MasterFormat 201405 52 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Metal Railings
    • Número OmniClass23-17 25 11
    • Título OmniclassGuardrails

    Disponibilidade da região

    Europa