Publicar produtos
Structural Decking LHP130
Lindab

Structural Decking LHP130

Traduzido por Google,
O LHP 130 combina alta capacidade de carga com montagem eficiente. O perfil pode ser fornecido com a cor voltada para cima ou para baixo - sua forma de montagem decide como você deseja que seja entregue. Com uma largura de 945 mm, a montagem é rápida e é necessário menos esforço para aparafusar a sobreposição. O perfil está disponível em galvanizado e branco interior, com perfuração opcional para melhor desempenho sonoro. Para projetos e cálculos estáticos, use o software desenvolvido pela Lindabs, Lindab StructuralDesigner, que você encontrará no site da Lindabs. Para obter informações sobre geometria e propriedades de seção, use o aplicativo da web da Lindabs EC3Library, que você encontrará no site da Lindabs.
Especificação
  • CE-marked according to EN1090. Calculation, with reference to Lindab StructuralDesigner, according to EN 1993-1-3, EN 1993-1-5, NDP Normal thickness tolerance according to EN 10143. Material S420GD+Z275 or S350GD+Z275 according to EN 10346.
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicalhp-130
  • Familia de productoSteel profiles
  • Grupo de produtosHigh Profiles
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2018-01-10
  • Número de edição4
  • Altura (mm)130
  • Largura (mm)945
Ligações
Relacionado
  • Material principalAço galvanizado
  • Concebido emSweden
  • Fabricado emSweden
Classificação
  • Categoria BIMobjectConstrução - Coberturas
  • Classificação IFCTelhado
  • Nome UNSPSCSteel profiles
  • Código UNSPSC30102304
  • Uniclass 2015 CódigoPr_25_71_51_52
  • Uniclass 2015 DescriçãoMetal profiled sheets
  • Código CSI MasterFormat 201405 30 00
  • Título CSI MasterFormat 2014Metal Decking
  • Número OmniClass23-13 39 33
  • Título OmniclassRoof Decking
  • Código CSI UniFormat IIB3010
  • Título CSI UniFormat IIRoof Coverings