Publicar produtos
Roof profile LTP20
Roof profile LTP20
Roof profile LTP20
Roof profile LTP20
Roof profile LTP20
Roof profile LTP20
Roof profile LTP20
    Lindab

    Roof profile LTP20

    4.2 de 5 estrelas4.2(5 avaliações)
    Traduzido por Google,

    Um perfil de telhado clássico que se adapta à maioria das aplicações. Feito de chapa de metal revestida de poliéster. Para obter a faixa de cores exata em seu país, visite o site local da Lindab.

    Para projetos e cálculos estáticos, use o software desenvolvido pela Lindabs, Lindab StructuralDesigner, que você encontrará no site da Lindabs.
    Para obter informações sobre geometria e propriedades de seção, use o aplicativo da web da Lindabs EC3Library, que você encontrará no site da Lindabs.


    Especificação
    • The profile is available in many colours and thicknesses. Please contact your local Lindab supplier to find out what options are available on your market. Declaration of Performance according to EN 14782 - Self supporting products of steel. Assessment at Byggvarubedömningen etc. is registered under the name "Väggprofil, lackerat". It is also possible to use the article name as search criteria.
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaltp-20
    • Familia de productoSteel profiles
    • Grupo de produtosProfiled Sheeting
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2018-04-26
    • Número de edição1
    • Altura (mm)18
    • Largura (mm)1035
    Relacionado
    • Material principalAço galvanizado
    • Concebido emSweden
    Classificação
    • Categoria BIMobjectConstrução - Coberturas
    • Classificação IFCTelhado
    • Uniclass 2015 CódigoSs_30_40_50
    • Uniclass 2015 DescriçãoMetal sheet, fully supported roof and dormer covering systems
    • Código CSI MasterFormat 201407 61 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Sheet Metal Roofing
    • Número OmniClass23-13 39 27 11 13
    • Título OmniclassSheet Metal Roofing
    • Código CSI UniFormat IIB30
    • Título CSI UniFormat IIROOFING