Publicar produtos
Universal stop end for half round gutter 100
Universal stop end for half round gutter 100
Universal stop end for half round gutter 100
Universal stop end for half round gutter 100
Universal stop end for half round gutter 100
Universal stop end for half round gutter 100
Universal stop end for half round gutter 100
Universal stop end for half round gutter 100
Universal stop end for half round gutter 100
    Lindab

    Universal stop end for half round gutter 100

    Traduzido por Google,
    Uma extremidade de batente único com geometria universal que se encaixa no lado direito e esquerdo da calha. Dá uma solução sem vazamento e eficiente. A extremidade do batente é auto-vedante com uma vedação EPDM de longa duração. A extremidade do batente é desenvolvida para encaixar na calha e para ser instalada sem fixadores ou silicone. Economiza tempo e dinheiro. O batente termina o design profundo dá uma grande tolerância se você cortar a calha não perfeitamente. Este produto é feito de aço galvanizado pré-revestido de 0,6mm de espessura (exceto Magestic, que é um material não revestido). Devido ao aço de alta qualidade, revestido ou não revestido, envelhecerá da mesma forma que todos os outros produtos do sistema e não ocorrerá nenhuma diferença no design.
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicarg-100
    • Familia de productoRainwater System
    • Grupo de produtosHalf Round System
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2018-02-25
    • Número de edição1
    • Largura (mm)100
    Relacionado
    • Material principalAço galvanizado
    • Concebido emSweden
    • Fabricado emSweden
    Classificação
    • Categoria BIMobjectConstrução - Acessórios para telhados
    • Classificação IFCObjeto
    • Nome UNSPSCRain gutters and accessories
    • Código UNSPSC301517
    • Uniclass 2015 CódigoPr_65_50_35
    • Uniclass 2015 DescriçãoGutters and accessories
    • Código CSI MasterFormat 201407 71 23
    • Título CSI MasterFormat 2014Manufactured Gutters and Downspouts
    • Número OmniClass23-13 41 33
    • Título OmniclassRoof Gutters
    • Código CSI UniFormat IID2040
    • Título CSI UniFormat IIRain Water Drainage

    Disponibilidade da região

    Europa