Publicar produtos
Ridge rail system for concrete tile roofs
Ridge rail system for concrete tile roofs
Ridge rail system for concrete tile roofs
    Lindab

    Ridge rail system for concrete tile roofs

    Traduzido por Google,
    Sistema de trilho de cumeeira para telhados de telha de concreto. Funciona como ponto de ancoragem para equipamentos de proteção individual contra quedas ao longo da cumeeira ao realizar trabalhos temporários em telhados inclinados. Em telhados de baixa inclinação (abaixo de 6°), é usado um ponto de ancoragem. Instalação rápida e fácil com fixações que preservam a impermeabilização do telhado.
    Especificação
    • Maximum distance between consoles are 1200 mm. The ridge rail system conforms to SS 831335. Made of zink-magnesium coated steel. (ZM 310 g/m²) Powder coated in a wide range of colors. 30 years warranty.
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaridge-rail-system-kobetl
    • Familia de productoRoof Safety System
    • Grupo de produtosRidge Rail System
    • TipoMontagem (vários objetos)
    • Data de publicação2017-12-12
    • Número de edição2
    Relacionado
    • Material principalAço galvanizado
    • Concebido emSweden
    • Fabricado emSweden
    Classificação
    • Categoria BIMobjectConstrução - Acessórios para telhados
    • Nome UNSPSCRoofing accessories
    • Código UNSPSC301516
    • Código CSI MasterFormat 201411 81 29
    • Título CSI MasterFormat 2014Facility Fall Protection
    • Número OmniClass23-27 71 21
    • Título OmniclassFall Arrest Systems

    Disponibilidade da região

    Europa