Sistema de trilhos cumeeira para telhados de telha de barro. Funciona como ponto de ancoragem para equipamentos de proteção individual contra quedas ao longo da cumeeira ao realizar trabalhos temporários em telhados inclinados. Em telhados de baixa inclinação (abaixo de 6°), é usado um ponto de ancoragem. Instalação rápida e fácil com fixações que preservam a impermeabilização do telhado.
Especificação
Maximum distance between consoles are 1200 mm.
The ridge rail system conforms to SS 831335.
Made of zink-magnesium coated steel. (ZM 310 g/m²)
Powder coated in a wide range of colors.
30 years warranty.