Publicar produtos
Roof ladder system for concrete and clay tile roofs
Roof ladder system for concrete and clay tile roofs
Roof ladder system for concrete and clay tile roofs
    Lindab

    Roof ladder system for concrete and clay tile roofs

    Traduzido por Google,
    Sistema de escada de telhado para telhados de concreto e telha de barro. Fornece uma passagem segura ao longo da inclinação do telhado. Proteção deslizante opcional para suporte de escada no solo. Use a escada em qualquer inclinação do telhado, embora com inclinação do telhado inferior a 12° considere a passarela montada verticalmente como uma alternativa. Instalação rápida e fácil com fixações que preservam a impermeabilização do telhado. Aprovado como ponto de ancoragem para equipamentos de proteção individual contra quedas.
    Especificação
    • Ladder width is 450 mm. Maximum distance between consoles are 2000 mm. The roof ladder is CE-labelled and conforms to SS-EN 12951. Made of zink-magnesium coated steel. (ZM 310 g/m²) Powder coated in a wide range of colors. 30 years warranty. Ladder weight: 3.0 kg/m.
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaroof-ladder-system-kotasp
    • Familia de productoRoof Safety System
    • Grupo de produtosRoof Ladder System
    • TipoMontagem (vários objetos)
    • Data de publicação2017-12-12
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalAço galvanizado
    • Concebido emSweden
    • Fabricado emSweden
    Classificação
    • Categoria BIMobjectConstrução - Acessórios para telhados
    • Classificação IFCObjeto
    • Nome UNSPSCLadders
    • Código UNSPSC30191501
    • Uniclass 2015 CódigoPr_25_30_85_02
    • Uniclass 2015 DescriçãoAccess ladders
    • Código CSI MasterFormat 201405 51 33
    • Título CSI MasterFormat 2014Metal Ladders
    • Número OmniClass23-17 23 15
    • Título OmniclassLadders