Publicar produtos
Round downpipe system 100 for rectangular gutter 140
Round downpipe system 100 for rectangular gutter 140
Round downpipe system 100 for rectangular gutter 140
Round downpipe system 100 for rectangular gutter 140
Round downpipe system 100 for rectangular gutter 140
Round downpipe system 100 for rectangular gutter 140
Round downpipe system 100 for rectangular gutter 140
Round downpipe system 100 for rectangular gutter 140
Round downpipe system 100 for rectangular gutter 140
Round downpipe system 100 for rectangular gutter 140
    Lindab

    Round downpipe system 100 for rectangular gutter 140

    Traduzido por Google,
    O sistema de águas pluviais Lindab é desenvolvido por profissionais para profissionais e clientes finais. É um sistema simples, mas bom de instalar e usar e podemos prometer que cumprirá sua tarefa. Os produtos são desenvolvidos para um encaixe perfeito entre si para uma instalação com melhor aparência. Todos os produtos estão disponíveis na mesma cor, independentemente de ser um produto pré-revestido ou revestido a pó. O sistema de águas pluviais é um grande sortimento com diversas dimensões, cores e produtos para diferentes tipos de instalações. Tanto para edifícios pequenos como grandes. O sistema de downpipe contém todos os produtos necessários desde o bocal conectado à calha até o final. Escolha entre um cano no chão, um sapato ou uma das soluções Lindabs para limpeza. Todos os produtos deste sistema são fabricados em aço galvanizado pré-revestido de 0,6mm de espessura (exceto Magestic, que é um material não revestido). Devido ao aço de alta qualidade, revestido ou não revestido, envelhecerá da mesma forma que todos os outros produtos do sistema e não ocorrerá nenhuma diferença no design. Este produto é feito de aço galvanizado pré-revestido de 0,6mm de espessura (exceto Magestic, que é um material não revestido).
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaround-downpipe-system-140-100
    • Familia de productoRainwater System
    • Grupo de produtosRectangular System
    • TipoMontagem (vários objetos)
    • Data de publicação2018-05-21
    • Número de edição2
    • Largura (mm)100
    Relacionado
    • Material principalAço galvanizado
    • Concebido emSweden
    • Fabricado emSweden
    Classificação
    • Categoria BIMobjectConstrução - Acessórios para telhados
    • Classificação IFCObjeto
    • Nome UNSPSCRain gutters and accessories
    • Código UNSPSC301517
    • Uniclass 2015 CódigoPr_65_50_35
    • Uniclass 2015 DescriçãoGutters and accessories
    • Código CSI MasterFormat 201407 71 23
    • Título CSI MasterFormat 2014Manufactured Gutters and Downspouts
    • Número OmniClass23-13 41 39 11
    • Título OmniclassRoof Downspouts
    • Código CSI UniFormat IID2040
    • Título CSI UniFormat IIRain Water Drainage